Instrument Transformers
전류 변압기(CT) 및 전압 변압기(VT 또는 PT)는 발전, 전송 및 배전 장비의 측정 및 제어에 사용됩니다.
소개
기능
정사각형 D® 전압과 전류 변압기는 정확성, 신뢰성, 수명이 필수인 백만 개 이상의 설비로 현장에서 검증된 솔루션입니다. 전류 변압기(CT) 및 전압 변압기(VT 또는 PT)는 발전, 전송 및 배전 장비의 측정 및 제어에 사용됩니다. 기능
- 단기 사용을 위한 높은 열정격.
- 대부분의 계기용 변압기는 분류 XOW2, 파일 번호 E100570에 따라 UL 및 cUL 인식입니다.
- 엄격한 Square D 품질 관리 표준에 따라 제조되었습니다.
- 사용할 수 있는 비율 범위가 매우 다양합니다.
- 28mm(1.13인치) ~ 8.13인치(206mm) 범위의 창 크기.
- 적용 가능한 표준은 ANSI C57.13 및 CSA C13입니다.
- 모델에는 강력한 몰딩 방식의 플라스틱 케이스가 있습니다.
- 몰딩 플라스틱 코어 자켓은 강력한 코어-권선 절연을 보장합니다.
- 낮은 에너지 손실, 그레인 중심 실리콘 강철이 최적의 자석 품질을 위해 고여 있습니다.
- 대부분의 모델은 케이스로 몰리는 영구적 극성 표시를 사용하며, 대소문자를 구분하기 쉬운 대용량 읽기 비율이 명확히 표시됩니다.
- 부식 방지 장착 브래킷은 옵션으로 제공됩니다.
- 대부분의 등급은 재고에서 사용할 수 있습니다.
장점
적용 분야
계기용 변압기는 다음과 같은 애플리케이션에 적합합니다.
- 실내
- 개폐기 어셈블리
- 전동기 컨트롤러
- 전동기 절전기 부시 초과
- 회로 차단기 부시링
- 계전기 등)가 있습니다. 잉
- 전류 감지