Buck and Boost Transformers
부하 요건에 맞게 전압의 작은 변화를 제공하기 위한 경제적인 공간 절약형 설계.
제품
소개
기능
Buck and Boost 변압기는 120V x 240V 기본 12/24V 또는 16/32V 보조 또는 24/48V 보조 240V x 480V 기본 변압기입니다. A Buck&부스트 변압기는 1차 및 2차 변압기가 자동 변압기로 사용하기 위해 상호 연결된 애플리케이션에서도 유용합니다. 장비 인클로저는 실내 또는 실외 사용을 위해 설계 및 구성되며 NEMA 3R 등급을 충족합니다. Square D® Buck 및 Boost 변압기는 UL 및 cUL(UL 506)에 등록되어 있습니다.
절연 변압기- 명판에 명시된 전체 부하를 휴대합니다.
- 2차 권선 및 2차 권선 간의 다양한 연결로 전압 비율과 전류 등급을 획득할 수 있습니다. 응용 프로그램의 전압을 올리거나 낮춰주는 간단한 방법
장점
어플리케이션
- 건설
- 산업 시장