에너지 절약 변압기
에너지 절약 및 긴 수명을 위해 낮은 온도 상승을 제공
기능
환경 보호국은 610억 KWH의 전기가 변압기 손실로 매년 낭비되고 있다고 결정 했습니다. 이러한 발견이 에너지국 (DOE)이 배전 변압기를 조사하도록 명령하는 1992년도의 에너지 포고를 이끌어 냈으며 국내 전기 제조 협회 (NEMA)와 긴밀히 일하기 시작했습니다. NEMA는 1996년에 변압기 효율 등급을 추천했습니다 – 그리고 표준 TP-1-1996을 발표했습니다.
에너지 소비 감축에 대한 가이드라인이 낭비되는 변압기 손실을 감소시키지 못했기 때문에 – Public Law 109-58, 2005 Energy Act – 저압 건식 배전 변압기에 관한 다음 사항을 선언했습니다: “2007년 1월1일과 이후에 제조되는 저압 건식 변압기의 효율은, 국내 전기 제조업 협회 (NEMA TP–1–2002)에서 발간한 "배전 변압기용 에너지 효율을 결정하는 가이드" 의 4-2 표에 규정한 배전 변압기용 Class I 효율 등급이어야 한다.” (또한 상업 장비용 에너지 보호 프로그램을 보십시요: 배전 변압기 에너지 보호 표준: 최종 규정 1.6MBpdf.)
Schneider Electric은 1998년 12월에 처음으로TP1에 부합되는 저압 건식 배전 변압기를 소개했습니다. 2005년 에너지 포고를 가지고, Schneider Electric은 TP1 제품의 새로운 라인을 시작함으로서 TP1 부합 제품의 오퍼를 확장했습니다.
이 새로운 제품 라인은 설계에 포함된 다음과 같은 특징을 가지고 있습니다:
- 6 인치 대신에 통풍구용 3 인치 간격을 사용하여 더 작은 전체 면적
- 무게의 감소
- 다른 Square D® 제품과 동등한 크기로된 취급 러그 키트, 다른 Square D 장비와 함께 사용시 설치가 더욱 용이하게 해줍니다 NEMA 두 구멍 단자는 다중 패널을 피딩하고 연장하는데 유연성을 위한 백-투-백 러그 취부를 가능하게 합니다
- 200 % 중성선
- 증가된 배선 컴파트먼트는 250 % 1차 케이블용 벤딩 반경과 2차 케이블에서 다중 피드를 제공합니다
자동화와 전기 관리의 세계적인 리더로서, Schneider Electric은 여러분의 시설에 성능, 신뢰도, 안전 및 사용의 편이성을 향상 시키면서 여러분의 에너지 비용을 최적화하도록 도와줄 수 있습니다. 우리의 솔루션 팩케이지는 에너지 보존, 관리 및 제품, 시스템 및 서비스 모니터링을 포함하고 있습니다. 모든 것이 여러분의 시설에 에너지 소비를 감소시키도록 도와주게 설계 되었습니다. Square D Lean Tools 에서 좀 더 알아보십시요.
장점
- 상업용 빌딩
- 산업용 빌딩
- 산업용 시장