UL 9422 Flange Mount, Disconnect Switches
Type T 분리 개폐기는 제어 판넬 설치용으로 설계 되었습니다.
제품
소개
기능
분리 개폐기의 특징
- 분리 개폐기는 30에서 400A까지 크기가 가용합니다
- 30-100A 개폐기용 하나의 공통 개폐기 프로파일
- 교환 가능한 휴즈 클립 30-60A 및 유연성을 위한 휴즈 클립 키트와 케이블 메카니즘을 추가하기 위한 능력
- 200-400A 개폐기를 가진 여러가지 깊이, 플렌지 취부 애플리케이션용으로 또한 설계된
- 9422 핸들 조작자와 완전히 호환할 수 있고 그리고 9423 문 잠금 메카니즘 광 범위한 애플리케이션용으로
- 휴즈가 있는 (Class H, K, J, 또는 R 휴즈) 및 휴즈가 없는
- 오른쪽 취부로만 된 400A를 제외하고 오른쪽 또는 왼쪽 플렌지 취부
- 30-200A는 또한 엔클로저안에 바로 설치하기 위하여 브라켓에 개폐기와 핸들이 조립된 채로 선적됩니다. 트림 플레이트가 전면으로 부터 접근되는 어떠한 취부 스크류를 제거하고, 매력적인 설치를 제공하기 위하여 각각의 키트와 함께 제공됩니다.
- UL 승인 및 CSA 인증
- 모든 분리 개폐기 및 차단기 설치와 같이 사용된
- 키트는 엔클로저의 플렌지에 핸들을 편리하게 취부하기 위하여 필요한 모든 부품이 들어 있습니다
- 유연성을 위해 제공된 두가지 취부 방법
- Types A1-A4 및 A9-A10은 오른손 또는 왼손 플렌지 취부용으로 적합 합니다
- Types A5-A8은 오른손 취부용으로 만 설계 되었습니다
- 유연한 케이블 메카니즘은 배치의 유연성이 요구되는 곳의 키가 크고, 깊은 엔클로저용으로 특별히 설계되었습니다
- NEMA 9422 핸들 메카니즘의 특징
- 모든 분리 개폐기 및 차단기 설치와 같이 사용된
- 키트는 엔클로저의 플렌지에 핸들을 편리하게 취부하기 위하여 필요한 모든 부품이 들어 있습니다
- 유연성을 위해 제공된 두가지 취부 방법
- Types A1-A4 및 A9-A10은 오른손 또는 왼손 플렌지 취부용으로 적합 합니다
- Types A5-A8은 오른손 취부용으로 만 설계 되었습니다
- 유연한 케이블 메카니즘은 배치의 유연성이 요구되는 곳의 키가 크고, 깊은 엔클로저용으로 특별히 설계되었습니다
- PowerPact® H-frame, PowerPact J-frame, PowerPact D-frame, PowerPact M-frame, PowerPact P-frame과 함께 사용하기 위하여<
- 듀얼 케이블 동작 메카니즘은 두개의 차단기를 동작하기 위한 싱글 핸들 조작자를 위해 허용합니다
- PowerPact H-frame, PowerPact J-frame, PowerPact D-frame과 함께 사용하기 위하여
- 각각의 차단기에는 별도의 케이블을 사용하고, 러기드 금속 핸들 조작자를 사용 하십시요
- 기존 및 새로운 적용을 위한 차단기 배치의 최대화된 유연성
- 제어 판넬은 요구되면, 두개의 별도 공급 전압으로 부터 공급될 수 있습니다
- 듀얼 메카니즘은 안전 특성을 개선하기 위하여 싱글 핸들에 의해 제어되는 별도의 양쪽 공급 전압을 허용합니다
- 변동되는 깊이 메카니즘은 주회로 또는 분기 회로의 보호 기기가 요구되는 곳에 고객 설치 제어 엔클로저에 설치하기 위하여 설계 되었습니다
- 오른손이나 또는 왼손 플렌지 취부용으로 적합한, 유연성을 위해 현장에서 바꿀 수 있는
- PowerPact H-frame, PowerPact J-frame, PowerPact D-frame과 함께 사용하기 위하여<, PowerPact M-frame<, PowerPact P-frame
- UL 승인, CSA 인증