Square D NEMA Relay
Square D® 8501 Type X 릴레이는 더 큰 설계 유연성을 위해 모듈러 구조를 가진 투박하고, 튼튼한 설계를 겸비하고 있습니다.
제품
소개
기능
p>Square D® Class 8501 Type X 릴레이는 더 큰 설계 유연성을 위해 모듈러 구조를 가진 투박하고, 튼튼한 설계를 겸비하고 있습니다. 그것들은 긴 수명, 고 신뢰도 및 쉬운 유지보수가 중요한 곳의 애플리케이션용으로 이상적입니다. Type X 패밀리는 모든 제어 애플리케이션용 릴레이와 부속품의 완전한 종류를 제공합니다.
- 주요 자동차 공장에 특화된
- 모듈러 설계는 더 큰 융통성을 제공합니다 그리고
- 재고에 감소
- XUDO 버전은 발전소 애플리케이션에 이상적
- 교체할 수 있고, 개조할 수 있는 접점
- 극히 신뢰할 수 있는 접점
- 600 V 10 A 정격 (NEMA Type A600)
- 플러그-인 색-코드된 접점 카트리지
- 접점 카트리지 사이의 기계적인 타이
- 1 및 3 분 시간 릴레이
- 8 폴 레칭 릴레이
- DC 동작 릴레이