Square D 8501 Type R Relays

Square D® 일반적인 목적용 릴레이는 자재 취급, 공정, 조명 제어, HVAC/R 및 다른 산업 애플리케이션에 로직 엘리먼트와 전력 개폐 출력 기기와 같이 사용하는데 적합합니다.

Square D general purpose relays are suited for use as logic elements and power switching output devices in material handling, processing, lighting control, HVAC/R and other industrial applications.
Square D 8501 Type R Relays Square D Square D® 일반적인 목적용 릴레이는 자재 취급, 공정, 조명 제어, HVAC/R 및 다른 산업 애플리케이션에 로직 엘리먼트와 전력 개폐 출력 기기와 같이 사용하는데 적합합니다.

기능

Square D 8501 Type R

Square D 8501 R 릴레이는 로직 엘리먼트와 전력 개폐 출력 기기와 같이 사용하는데 적합 합니다. 전기자의 짧은 스트로크 운동은 제어 시스템의 고속 운전이 요구되는 데에서 긴 기계적 수명을 제공합니다. 다른 접점 구성은 이들 릴레이가 여러가지 애플리케이션에 사용되도록 해줍니다. 순수한 은(gold flashed)과 두 갈래로 나누어진 크로스바(gold overlay silver)는 높은 접점 신뢰도와 낮은 레벨의 개폐가 요구되는데 적합 합니다. 산화 카드미움 은은 유도성 부하에 최고로 적합 합니다. 밀봉된 릴레이는 불리한 환경에서 사용될 수 있습니다.

  • 1, 3, 또는 5 A 버전
  • 마력 정격
  • 4PDT
  • AC 또는 DC 동작
  • 완전한 소켓 선
  • 수동 조작자/ 파이롯트 조명 선택 사양