Harmony XK
조이스틱 컨트롤러 및 컨트롤러 스테이션 & 데스크
소개
기능
캐빈 내에서 4 방향 (위 / 아래 / 오른쪽 / 왼쪽)으로 기계를 작동하기위한 3 가지 제품군
경부하 작업용 XKB
- 소형 및 경량
- 사전 정의 된 캠 (XKBA) 또는 가변 구성 (XKBE)
- 이동 당 접점 4 개 (10A) + 중앙 위치 1 개
- 기계적 내구성 : 각 방향으로 100 만 개
중형 작업용 XKD
- 컴팩트하며 완벽하게 구성 가능
- XJC 컨트롤러 스테이션 또는 앉은 컨트롤러 데스크와 함께 사용
- 이동 당 최대 16 개의 접점 (10A)
- 기계적 내구성 : 각 방향으로 3 백만
중부하 작업용 XKM
- 매우 견고하며 완벽하게 구성 가능
- XJC 컨트롤러 스테이션 또는 앉은 컨트롤러 데스크와 함께 사용
- 무브먼트 당 24 개 접점 (16A)
- 기계적 내구성 : 각 방향으로 4 백만
예비 부품 및 액세서리 :벨로즈, 핸들 , legend plates, 전위차계 등
장점
강력하고 맞춤화 된 제어
- 권상 및 자재 취급 장비를 제어하도록 설계되어 극도로 견고하여 열악한 환경에서 사용할 수 있습니다.
- 많은 구성으로 다양한 응용 분야를 포괄합니다..
적용 분야
- 권상 및 자재 취급 장비
- 자동화 시스템 장비와 결합하여 구동 모터의 시동, 가속 및 제동을 보장합니다.