PM700
HV 및 LV 전력계통 96x96mm PowerLogic 전력 모니터링 장치
중단
소개
기능
PowerLogic Power Meter Series 700은 장착 표면 뒤로 50mm만 확장되는 단일 96x96mm 장치에서 전기 설비를 모니터링하는 데 필요한 모든 측정 기능을 제공합니다.
대형 디스플레이를 통해 3상 및 단상을 동시에 모두 모니터링할 수 있습니다. 눈부심 방지 디스플레이는 문자 크기(길이)가 11mm이고 강력한 백라이트 기능을 갖추고 있어 조명 상태와 시야각이 심하게 좋지 않은 경우에도 쉽게 읽을 수 있습니다.
Power Meter Series 700은 다음과 같은 3가지 버전이 있습니다.
특징:
기본 버전에 전력과 전류 요구, THD 및 최소/최대 읽기 기능 포함 IEC 61036 규정 에너지 클래스 1
대형 디스플레이를 통해 3상 및 단상을 동시에 모두 모니터링할 수 있습니다. 눈부심 방지 디스플레이는 문자 크기(길이)가 11mm이고 강력한 백라이트 기능을 갖추고 있어 조명 상태와 시야각이 심하게 좋지 않은 경우에도 쉽게 읽을 수 있습니다.
Power Meter Series 700은 다음과 같은 3가지 버전이 있습니다.
- PM700, THD 및 최소/최대 읽기 기능을 갖춘 기본 버전
- PM700P, 기본 버전 + 에너지 계측용 2펄스 출력
- PM710, 기본 버전 + Modbus 통신용 RS 485 포트.
특징:
- 장착 표면 뒤에 50mm만 필요
- 통합된 막대형 차트가 있는 대형 백라이트 디스플레이
- 직관적인 사용
장점
어떠한 것도 놓치지 않도록 감시할 수 있습니다!
PowerLogic PowerMeter PM700의 이점:
PowerLogic PowerMeter PM700의 이점:
- 에너지 비용 절감
- 전력 품질 향상
- 최적의 전기 설비 관리 및 향상된 생산성을 위한 서비스 지속성 향상
적용 분야
- 패널계측 기기
- 전력 요금 재분배 및 비용 할당
- 전기 설비에 대한 원격 모니터링
- 고조파 모니터링(THD)