PowerLogic PM800 series
HV 및 LV 전력계통용 96x96mm PowerLogic 전력 모니터링 장치
소개
기능
PowerLogic PM800 시리즈 전력 미터기는 소형 96 x 96 mm 장치로 전기 설비를 모니터링하는 데 필요한 고성능 측정 기능을 제공합니다. 전원 측정기의 읽기 쉬운 대형 디스플레이를 통해 세 위상 및 중성 상태를 동시에 모두 확인할 수 있습니다.
PM800 시리즈 전력 미터기의 표준 기능에는 RS485 모드버스 통신 포트(ASCII 및 RTU) 및 이더넷 모드버스 TCP/IP(옵션), 디지털 입력, 디지털 출력, THD 계측 및 경보 등이 있습니다. 또한 PM820, PM850은 맞춤형 온보드 로깅 및 개별 전류 및 전압 고조파 판독값을 제공합니다. PM850은 파형 캡처를 제공합니다. 또한 PM870은 전압 및 전류 장애(강하와 상승) 감지 및 구성 가능한 파형 캡처를 제공하는 최초의 소형 미터기입니다. 또한 모든 모델은 WAGES(Input Metering) 기능과 GPS 날짜/시간 동기화를 제공합니다. PM850 및 PM870에는 EN50160 및 ITI(CBEMA)/SEMI F-47 평가도 포함되어 있습니다.
특징:
PM800 시리즈 전력 미터기의 표준 기능에는 RS485 모드버스 통신 포트(ASCII 및 RTU) 및 이더넷 모드버스 TCP/IP(옵션), 디지털 입력, 디지털 출력, THD 계측 및 경보 등이 있습니다. 또한 PM820, PM850은 맞춤형 온보드 로깅 및 개별 전류 및 전압 고조파 판독값을 제공합니다. PM850은 파형 캡처를 제공합니다. 또한 PM870은 전압 및 전류 장애(강하와 상승) 감지 및 구성 가능한 파형 캡처를 제공하는 최초의 소형 미터기입니다. 또한 모든 모델은 WAGES(Input Metering) 기능과 GPS 날짜/시간 동기화를 제공합니다. PM850 및 PM870에는 EN50160 및 ITI(CBEMA)/SEMI F-47 평가도 포함되어 있습니다.
특징:
- LI>
- LI20.20 Class 20 및 IEC 20.2 유효 에너지. 세부 청구 및 비용 할당을 위한 정확한 에너지 측정
- 간편한 설치. 2개의 클립만 있는 패널 마운트 또는 원격 디스플레이가 있거나 없는 DIN 레일 장착
- 직접 연결 전압 입력. 최대 600VAC(변압기)의 잠재적 배전 필요성 제거
- 자체 안내, 언어 선택 메뉴를 갖춘 직관적인 탐색
- 백라이트가 포함된 대형의 눈부심 방지 디스플레이는 여러 가지 값을 가진 요약 화면을 제공합니다.
- 입력 계측 또는 임금(물, 공기, 가스, 전기, 증기) 모든 모델의 미터링 기능. 단일 채널은 여러 입력의 펄스를 집계할 수 있습니다.
- 모듈형 및 업그레이드 가능
- 유형 12 호환 원격 디스플레이(계측 장치로부터 최대 10m)
- 선택적 이더넷 통신 포트는 SNMP 객체를 사용하는 Modbus TCP/IP 프로토콜 및 PM8ECC MIB, 경고의 이메일, 웹 서버 및 이더넷-대 직렬 동기화
- IP-IP-IP-IP-IP-IP 게이트웨이 및 GPS 모든 디지털 입력
- 광범위하고 비휘발성 온보드 메모리
- 타임 스탬핑과 맞춤형 경고(PM820/50/70)
- 추세 곡선 및 단기적 예측(PM850 및 PM870)
- 개별 고조파 광도 및 각도 및 파형 캡처(PM850/70)
- BEN(LI>LI50160 EMA)/SEMI F-47 평가(PM850/70)
- 전압 및 전류 장애(강하 및 높이) 감지 및 구성 가능한 파형 캡처(PM870)
- ANSI C37.90.1 서지 저항 기능(SWC) 및 IEC 61000-4-12 서지 내성 준수
장점
전력 품질 및 에너지 분석을 위한 소형 장치
PowerLogic Series 800 파워미터는 다음과 같은 목적으로 설계되었습니다.
PowerLogic Series 800 파워미터는 다음과 같은 목적으로 설계되었습니다.
- 에너지가 어디서 어떻게 사용되는지 여부를 이해할 수 있도록 지원하여 에너지 비용 감소
- 회로의 부하 상태를 이해하고 예비 용량을 확인할 수 있도록 지원하여 장비 수명을 연장하고 불필요한 장비 구매 방지
- 전력 품질 문제의 모니터링, 해결 방법 및 방지를 도와 전력 시스템의 신뢰성 향상 및 가동 중지 시간 감소(PM870의 경우 순간저전압/순간과전압 감지 및 구성 가능한 파형 캡처 기능 포함)
- 최적의 전기 설비 관리와 생산성.향상을 위해 최대 5개의 다른 채널을 사용하여 비 전기 유틸리티 측정 및 관리
적용 분야
- 패널계측
- 전력 요금 재분배, 비용 할당 및 유틸리티 요금 확인
- 전기 설비에 대한 원격 모니터링
- 중간 정도의 전력 품질 및 에너지 관리 분석
- 유틸리티계약 최적화 및 부하 유지