PowerLogic CM4000T

HV/LV 네트워크의 메인 혹은 중요한 부하를 위한 고성능 미터기

PowerLogic 파워-모니터링 유닛- HV 및 LV 네트워크
PowerLogic CM4000T Schneider Electric HV/LV 네트워크의 메인 혹은 중요한 부하를 위한 고성능 미터기

기능

시리즈 4000 회로 모니터는 두 가지 버전으로 제공됩니다.
  • CM4250 - 매우 정확하며 동급 최강의 프로세서 중 하나를 장착한 CM4250 회로 모니터는 에너지 비용을 관리하고 전력 시스템 신뢰성을 높이는 데 필요한 전력 및 기능을 제공합니다.
  • CM4000T - CM400T는 민감한 장비의 전압을 초과하는 과도 전압을 감지하고 기록할 수 있는 중요 전력 및 대규모 에너지 사용자에게 적합합니다.


특징:
  • 전압 강하와 전압의 감지 및 캡처
  • 단락 감지 및 캡처 — 0.2s (CM4000T) IEC61000-4-15, 2003(CM4000T)당 측정
  • 계측 오류를 줄이기 위한 앤티앨리어싱 필터(CM4250)
  • 상호 고조파 측정(CM4250)
  • EN 50160 표준
    감지
  • 는 LI>방해 감지을 나타냅니다. 방해의 발생 여부에 관계
  • 매 초, 100ms 또는 매 주기마다 전기적 파라메터를 매우 빠르게 녹화
  • 에너지 추세 및 예측
    • 경보 설정 — 특허받은 학습 기능, 경보 구성
    • >
    • 청구 데이터, 이벤트 및 파형을 캡처할 수 있는 광폭 온보드 메모리(최대 32MB)
    • HTML 페이지용 서버와의 고속 이더넷 통신(옵션)
    • 이메일을 통한 경보 알림 — 빠른 문제 파악
    • 유연한 I/O — 최대 25개의 입력/출력
    • 매우 정확성 — IEC 60687 및 ANSI C12.20 클래스
    • ul>

    장점

    PowerLogic CM4000T 회로 모니터는 다음과 같은 이점을 제공합니다.

    • 에너지 비용 감소
    • 전력 품질 개선
    • 전기 설비의 최적 관리 및 생산성 향상.

    적용 분야

    • 패널 계측장비.
    • 세부 청구/비용 할당.
    • 전기 설비의 원격 모니터링.
    • 광범위한 전력 품질 모니터링. 계약 및 부하 곡선 최적화
    • EN50160 전기 공급 규정 준수 점검
    • 기타 유틸리티 계측.