아날로그 AMP / VLT / iAMP / iVLT

판넬 & DIN-rail 에 설치하는 전류계, 전압계

PowerLogic™ 의 일부

기본 판넬 장비를 위한 Power Logic 및 Acti 9 아날로그 전류계 및 전압계
아날로그 AMP / VLT / iAMP / iVLT Schneider Electric 판넬 & DIN-rail 에 설치하는 전류계, 전압계

기능

PowerLogic 아날로그 AMP/VLT - 패널 장착 72x72 및 96x96 아날로그 암미터 및 전압

Acti 9 아날로그 iAMP / iVLT - DIN 레일 장착 아날로그 암미터 및 전압

<일반 기술 데이터:
  • 정밀도: class 1.5
  • 작동 주파수: 50/60Hz
  • 작동 온도: -25°C ~ 55°C
  • 플러시 장착 장치의 경우: 72 x 72 및 96 x 96

장점

  • 단순 측정(&N): A, V
  • DIN 레일 또는 플러시 장착

및 NBSP;

적용 분야

  • 로컬 측정.

갤러리

  • Analog iAMP - DIN-rail mounted ammeter
  • Analog iVLT - DIN-rail mounted voltmeter
  • Analog AMP - Panel mounted (72x72 and 96x96) ammeter for motor feeder
  • Analog AMP - Panel mounted (72x72 and 96x96) ammeter for standard feeder
  • Analog VLT - Panel mounted (72x72 and 96x96) voltmeter

추가 링크