CMA ,CMV ,iCMA ,iCMV

판넬 & 딘 레일에 설치하는 모듈라 셀렉터 스위치

PowerLogic™ 의 일부

전류계 전압계를 위한 PowerLogic 및 Acti 9 모듈라 셀렉터 스위치
CMA ,CMV ,iCMA ,iCMV Schneider Electric 판넬 & 딘 레일에 설치하는 모듈라 셀렉터 스위치

기능

PowerLogic CMA 및 CMV 패널 장착형(48x48) 선택기 스위치

Acti 9 iCMA 및 iCMV DIN-레일 장착 선택기 스위치
48 x 48 선택기 스위치는 도어, wiket 및 큐비클의 전면 플레이트에 플러시 장착 설치를 위해 설계되었습니다.
ul>
  • CMA - 암미터 선택기 스위치는 3상 회로 전류의 연속적인 측정을 위해 단일 암미터(전류 변압기)를 사용합니다.
  • CMV - 전압기 선택기 스위치는 3상 회로의 전압(위상 대 위상 및 위상 대 중성)을 연속적인 측정하기 위해 단일 전압계를 사용합니다.

  • DIN 레일 스위치에는 케이블 나사 조임
    • iCMA - 이 4위치 암미터 선택기 스위치는 3상 회로 전류의 연속적인 측정을 위해 단일 암미터(현재 변압기 사용)를 사용합니다.
    • iCMV - 이 7-위치 전압 선택기 스위치는 3상 회로의 전압(위상 대 위상 및 위상 대 중성)을 연속적인 측정하기 위해 단일 전압계를 사용합니다.

    장점

    이를 통해 배전반에 공간 절약 효과를 줍니다.

    적용 분야

    패널 계측장비

    갤러리

    • DIN rail selector switch
    • 48x48 CMA-CMV selector switch