Sepam 시리즈 40
어떠한 배전 시스템에나 사용할 수 있는 전류 및 전압 보호용 디지털 보호 계전기
제품
소개
소프트웨어 등록
기능
Sepam series 40 에는 7 가지 타입의 Sepam이 있습니다. 각 적용 대상마다 하나씩 전용 Sepam 타입이 있습니다.
특징:
특징:
- 사용자 기계 인터페이스 타입
- 전류 입력 4개
- 전압 입력 3개
- 논리 입력 10개
- 계전기 출력 8개
- 논리식 편집기
- Modbus 통신 포트 1개
- 온도 센서 입력 16개
장점
단순성과 성능 및 올바른 기술 방향 제시
Sepam 보호 계전기를 사용하면 매우 뛰어난 안정성으로 전력 시스템을 보호할 수 있습니다.
Sepam 보호 계전기를 사용하면 매우 뛰어난 안정성으로 전력 시스템을 보호할 수 있습니다.
- 디지털 계전기 분야의 20년 노하우
- 적용 대상에 따라 구성되는 일관성 있는 계전기 제품
적용 분야
- S40, S41, S42: 변전소 인입선 및 송전선 보호
- T40, T42: 변압기 보호
- M41: 모터 보호
- G40: 발전기 보호