Sepam 시리즈 80
어떠한 배전 시스템에나 사용할 수 있는 전류 및 전압 보호용 디지털 보호 계전기
중단 예정
제품
소개
소프트웨어 등록
기능
Sepam series 80 에는 16 가지 타입의 Sepam이 있습니다. 각 적용 대상마다 하나씩 전용 Sepam 타입이 있습니다.
특징:
- 전류 입력 4개 및 전압 입력 8개
특징:
- 3개 유형의 UMI
- 아날로그 입력 12개:
- 전류 입력 4개 및 전압 입력 8개
- 논리 입력 42개
- 계전기 출력 23개
- Modbus 통신 포트 2개
- 온도 센서 입력 16개
- 교체 후 빠른 시운전을 위해 매개 변수와 설정을 사용하여 제거 가능한 메모리 카트리지
- Logipam 프로그래밍 소프트웨어 (옵션), 특정 기능 프로그래밍 목적
장점
단순성과 성능 및 올바른 기술 방향 제시
Sepam 보호 계전기를 사용하면 매우 뛰어난 안정성으로 전력 시스템을 보호할 수 있습니다.
Sepam 보호 계전기를 사용하면 매우 뛰어난 안정성으로 전력 시스템을 보호할 수 있습니다.
- 디지털 계전기 분야의 20년 노하우
- 적용 대상에 따라 구성되는 일관성 있는 계전기 제품
적용 분야
- S80, S81, S82, S84: 변전소 인입선 및 송전선 보호
- T81, T82, T87: 변압기 보호
- M81, M87, M88: 모터 보호
- G82, G87, G88: 발전기 보호
- B80, B83: 모선(busbar) 보호
- C86: 커패시터 보호