캐패시터 뱅크 인더스트리 CP214 / 227 /253

중전압 캐패시터 뱅크 인더스트리

캐패시터 뱅크 인더스트리
캐패시터 뱅크 인더스트리   CP214 / 227 /253 Schneider Electric 중전압 캐패시터 뱅크 인더스트리

기능

고압 커패시터 뱅크 산업은 최대 12kV의 전기 네트워크에서 역률 보정을 위해 설계되었습니다. 모터 보상 제공(400kW ~ 5MW)은 다음과 같이 구성됩니다.

  • CP214 고정 커패시터 뱅크(고조파 대비 장치 포함 또는 없음)
  • CP253 자동 커패시터 뱅크(50k에서 900k00 k00kMW(고조파 구성 장치 미포함) 또는 글로벌 고조파 구성 장치 미포함) 600kvar~5Mvar은 다음과 같이 구성됩니다.
  • CP227 고정 커패시터 뱅크
  • CP253 자동 커패시터 뱅크
기술 데이터:
  • 실내 설치
  • 1000m 미만
  • 인클로저 보호 등급: IP23
  • 절연 전압(kV): 7.2, 12
  • 정격 전압(V): 4160, 6600, 11000, 12000

장점

마음의 평화:
  • 공장에서 조립 및 테스트된 완성품
단순성:
  • 캐패시터 은행의 표준화된 크기

적용 분야

  • 절전: 역률 보상
  • 전원 품질 공급: 네트워크 오염 제한