Easergy T200I/T200E
MV/LV 변전소용 원격 제어 인터페이스
소개
기능
Easergy T200I/T200E은 단일 장치 내에 통합되며, MV 변전소에 대한 모든 기능을 원격 제어할 수 있습니다.
- 1개~16개의 스위치기어/차단기 관리(T200I)
- 4개의 스위치기어/차단기 관리(T200E)
- 24 Vcc 또는 48V cc의 무정전 전원 공급
- 결함 경로 표시기(FPI)
- 전류 측정
- MV 네트워크 재설정 자동화 기능
- 로컬 디스플레이 및 제어
- 넓은 범위의 규격과 부합: IEC 870-5-101 및 104, DNP3/DNP3 IP, Modbus/Modbus TCP 및 고객이 보유하고 있는 다양한 규격
- 다양한 전송 시스템: 이더넷, RS232, 무선, PSTN, GSM, GPRS, 사설 회선 등
장점
Easergy 기종에 대한 당사의 오랜 경험의 혜택을 누리십시오
광범위한 종류의 SCADA 시스템 및 모든 통신 매체 형태에 개방되어 있는 제품의 유연성 과 구현 및 조작의 간편함이 결합되어 있는 Easergy T200I/T200E는 MV/LV 지중 네트워크 운영 최적화 솔루션입니다.
적용 분야
- 중전압 변전소
- 지중 네트워크