옥내용 변류기

최대 40.5 kV 까지의 옥내용 변류기

MV 네트워크의 옥내용 애플리케이션
옥내용 변류기 Schneider Electric 최대 40.5 kV 까지의 옥내용 변류기

기능

광범위한 옥내용 변류기, 측정 및 보호용
  • IEC 60044-1 표준 부합
  • 정격 전류: 5 - 5,000 A
  • 절연용 기준 전압: 최대 36 kV - 40.5 kV. 최적화된 설계 및 성능:
  • 표준 형태
  • 최적화된 크기
모든 유형의 MV 큐비클 및 극한 환경에 적합:
  • 금속 클래드 장치
  • 금속 인클로저 장치
  • 폭발성 대기 환경

장점

35년의 경험과 전 세계적으로 사용되는 70만 개 이상의 센서에서 얻는 혜택. Merlin Gerin CT 시리즈는 완벽한 유연성으로 가장 특별한 측정 요구까지 해결해 드립니다.

적용 분야

  • MV 네트워크의 옥내용 애플리케이션
  • 모든 유형의 MV 큐비클에 적합