옥외용 변류기

40.5 kV 까지의 옥외용 변류기

MV 네트워크의 옥외 애플리케이션

옥외용 변류기는 전력 시스템에서 전류를 측정하고 보호하기 위해 사용되는 장치로, 전류를 측정하여 과전류, 단락 등 비정상적인 전류 흐름을 감지하고 보호계전기에 신호를 보내 전력 시스템의 안정성에 기여합니다.옥외 환경에 적합하게 설계되어, 기상조건에 대한 내성이 높으며 절연 재료를 사용하였습니다.

옥외용 변류기 Schneider Electric 40.5 kV 까지의 옥외용 변류기

기능

옥외용 변류기의 광범위한 범위

  • IEC 60044-1 표준과 부합
  • 정격 전류: 5 에서 2500 A 까지
  • 단로용 참고 전압: 40.5kV 까지
최적화된 설계와 성능

  • 오염 정도 IV 에 따른 크리페이지 거리
  • 실리카 표면 코팅 덕분에 극히 양호한 열화 능력.

장점

35년의 경험과 전세계에 운전중인 70만 개가 넘는 센서로 부터의 혜택. Schneider Electric CT의 레인지는 완전한 유용성을 위해 여러분의 가장 독특한 측정에 필요성을 만족시키기 위한 솔루션을 제공합니다.

적용 분야

MV 네트워크의 옥외 애플리케이션

  • HV/MV, MV/MV 또는 MV/LV 변전소
  • 가공 네트워크
  • 단독 변압기

추가 링크

도움이 필요하신가요?

도움이 필요하신가요?

제품 선택기

제품 선택기

애플리케이션에 적합한 제품과 액세서리를 빠르고 쉽게 찾을 수 있습니다.

견적 받기

견적 받기

영업 관련하여 온라인으로 문의하시면 전문가가 연락드립니다.

구매처

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

지원 센터

지원 센터

한 곳에서 모든 요구 사항에 대한 지원 리소스를 찾아보십시오.