Masterclad

최대 27kV의 중전압 스위치기어(AIS 방식) 인출형 회로 차단기

SeT Series 의 일부

차단기- 금속 함체 스위치기어 조립체
Masterclad Schneider Electric 최대 27kV의 중전압 스위치기어(AIS 방식) 인출형 회로 차단기

기능

  • MASTERCLAD는 사용자의 안전을 최대화시켜 주는 금속 함체 스위치기어 조립체입니다.
  • 입증된 기술, 고성능 차단 장치, 디지털 보호 및 제어 시스템을 사용하여 설계되었습니다
  • 성능
    • 기술: 진공
    • 표준: NEMA
    • 정격 전압: 27kV
    • 모선 시스템: 단일
    • 모선 정격 전류: 2000A
    • 동작 정격 전류: 2000A
    • 최대 정격 내전류: 40kA

더 자세한 정보는 Squre D 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다(링크 참조)

장점

고품질 설계의 신뢰성

  • 높은 수준의 인체 보호: 각 부분은 접지된 금속 파티션과 안전 연동장치를 통해 서로 절연되어 있습니다
  • 조작 안전성: 승인되지 않은 모든 조작을 방지하는 안전 시스템을 간편하게 사용할 수 있습니다

적용 분야

MASTERCLAD는 모든 전기 배선 시장에서 사용되고 있습니다
  • 에너지: MV/LV 변전소의 HV/MV, MV/MV, MV 부문
  • 사회 기반 시설: 병원, 공항
  • 산업: 석유화학, 시멘트류