Digital iAMP / iVLT / iFRE

DIN 레일 설치 전류계 - 전압계 - 주파수계

9 Series 의 일부

Acti 9 디지털 전류계, 전압계, 주파수계 - 기본 판넬 기기용
Digital iAMP / iVLT / iFRE Schneider Electric DIN 레일 설치 전류계 - 전압계 - 주파수계

기능

기본 패널 계측장비를 위한 Acti 9 디지털 암미터, 전압 및 주파수 미터기:
  • iAMP: 10 외부 CT
  • iVLT를 통한 직접 전류 측정 또는 측정: 외부 VT
  • iFRE를 통한 600V AC 직접 전압 측정 또는 측정: 20 ~ 100Hz 측정
일반 기술 데이터:
  • 공급 전압: 230V.
  • 작동 주파수: 50/60Hz.
  • 빨간색 LED로 표시: 3자리
  • 전체 배율 정밀도: 0.5 % 전화 1자리
  • 소비: 0.3VA.
  • 연결: 2.5mm 케이블의 터널 단자.

장점

  • 모든 유형의 측정: A, V, Hz, kWh
  • DIN 레일 또는 플러시 장착
  • 디지털 또는 아날로그 디스플레이

적용 분야

  • 로컬 측정.

갤러리

  • iVLT digital voltmeter
  • iAMP digital ammeter
  • iFRE digital frequency meter

추가 링크