Compact NS 단로기 스위치
오동작 방지 저압 스위치 - 630A부터 3200 A까지
제품
소개
기능
- 정격 전압: 690 V
- 공칭 전류: 80 - 3,200 A
- 카타고리: AC23A/AC22A
- 2극, 3 극, 4 극 버전
- 분명한 접점상태표시와 함께 단로
- 안전, 원격 제어 및 편의성을 위한 추가 기능: 누전 차단, MN/MX 보조 트립 장치, 원격 제어, 전류계
- 다양한 공통 보조 장치 및 부속품을 현장에서 교환 가능
- 높은 임계값으로 장치를 자체 보호하는 자기 트립 장치
- 국제 규격 부합: IEC 60947-1 및 -3
- 상선 선급 회사의 사양 준수: BV(Bureau Veritas), LR(Lloyd’s Register of Shipping), DNV(Det Norske Veritas) 등
장점
어떤 저압 애플리케이션에나 적용 가능한 이 Compact 스위치는 사용자가 원하는 안전성을 모두 갖추고 있습니다. 최고의 성능과 안전성을 목표로 설계된 이 종합 시리즈는 다양한 Compact NS 차단기와 함께 사용할 수 있습니다.
적용 분야
이 Compact 개폐기-단로기는 다음과 같은 3차 및 산업 분야의 배전 회로를 제어하고 차단합니다.
- 소스 커플링
- 산업용 배전반
- 비상 전원 절체 개폐
- 오동작 방지 저압 스위치