보조 접점, Acti9 A9A, iOF, 1 C/O, 100mA ~ 6A, 24VAC ~ 415VAC, 24-130 VDC, 바텀 연결

A9A26904

[In] 정격 전류:

notification_ok
열린/닫힌 장치 상태에 대한 신호를 보고할 수 있습니다.
notification_ok
전류 100mA~6A의 표준 애플리케이션과 호환 가능
notification_ok
iC60, iID, iC40 및 iSW-NA와 호환 가능
notification_ok
MCB의 왼쪽에 직접 클립으로 고정

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
0.9 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
29