1개 동영상
터치 지원, Acti9 A9A, iSD+OF, 2 C/O, 2mA ~ 100mA, 24VAC ~ 250VAC, 24VDC ~ 220VDC, 상단 및 바텀 연결
A9A26919
기본 장치 상태에 대해 열림/닫힘 또는 열리는 중 상태를 신호로 보고할 수 있습니다
I/O 모듈에 2mA ~ 100mA의 전류가 필요한 경우 PLC 네트워크와 호환
iC60, iID, iC40 및 iSW-NA와 호환
MCB 왼쪽에 클립으로 직접 고정
데이지 체인에서 최대 100개의 보호 장치(영구적으로 닫힘) 모니터링
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
0.9 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
29
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No