+ 2
소형 회로 차단기 - iC60N - Acti9 - 2P - 10A - C 커브
A9F74210
IEC/EN 60947-2 표준에 따른 산업 분리에 대한 적합성
단락 및 과부하 전류 보호 결합
고장난 외출자를 신속하게 감지하여 수리 시간 단축을 위한 방문 트립 시스템
회로 보호와 관련하여 향상된 보안을 제공하는 Visisafe 시스템
보조 장치, 원격 모니터링 및 잔여 전류 장치 추가 옵션 (Vigi)
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
27 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
54
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No