소형차단기 - C60H DC - 1 pole - 2 A - C curve
A9N61502
IEC/EN 60947-2 및 IEC/EN 60898-1 표준에 따른 산업 격리 적합성
단락 및 과부하 전류 보호 결합
토글 작동 속도와 무관하게 빠르게 닫힙니다
보조 장치, 원격 모니터링 및 잔류 전류 장치(Vigi) 추가 옵션
comb 버스바 덕분에 장치를 더 빠르고, 더 좋고, 더 유연하게 설치할 수 있습니다
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
15 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
53
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No