단상 전원 공급 장치, 100...240V 입력, 24V DC 출력, 156W, 6,5A
ABL2REM24065K
초박형 디자인, 작은 크기로 설치 공간을 줄이고 다른 전기 장비를 위한 더 많은 공간을 제공합니다.
안정적인 24VDC 출력으로 다운타임을 효과적으로 줄여줍니다.
60만 시간 이상의 MTBF로 입증된 성능을 제공합니다.
케이스에 설계된 구멍으로 보호된 유지 보수로 긴 나사로 단락 위험을 방지합니다.
자동 복구 모드로 간편한 유지보수가 가능합니다.
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1 410 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
40
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No