SMPS - 1또는2상 - 200..500 V AC - 24 V - 10 A

ABL8RPS24100

notification_ok
100~500V의 넓은 입력 범위
notification_ok
정격 전력의 150%의 파워 리저브
notification_ok
ABL8 기능 모듈과 연관되어 서비스의 연속성이 보장됩니다.
notification_ok
출력 과부하 또는 단락 발생 시 수동 또는 자동 재설정
notification_ok
자동 재설정을 통해 단기 오류를 제거하고 시스템을 쉽게 다시 시작할 수 있습니다.

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
467 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
40