+ 5
조정된 전원 공급 장치, 100-240V AC, 24V 10 A, 단상, 최적화
ABLS1A24100
시중에서 가장 콤팩트한 제품 중 하나입니다
최대 +70°C 대기 온도
6개의 출력 단자
일반적인 먼지 및 화학적 오염물질에 저항하기 위한 컨포멀 코팅
높은 출력 전압 안정성
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1 799 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
12
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No