유니플레어 Uniflair InRow RD, 300mm, 공랭식, 208-230V, 60Hz
ACRD100
판매 중단일 2026. 7. 20.
- 판매 종료 고지란 무엇입니까?
판매 종료는 슈나이더 일렉트릭에서 이 제품을 판매하게 될 마지막 날짜입니다. 하지만, 판매 이후에도 수명이 종료될 때까지 서비스(수리, 예비 부품 등)가 계속됩니다.
- 자세한 내용은
해당 국가의 고객 관리 센터에 문의하십시오(24시간 이용 가능).
300mm의 작은 설치 면적
최대 10kW, 최대 풍량 2900CFM
최대 소비 전력 4.6kW
가변 속도 EC 팬, 고온 가스 바이패스
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No
+ 라이프사이클 서비스
정렬:
WASSEM5X8-AX-15
WSTRTUP5X8-AX-15
ACRD100은(는) 다음 제품 중 하나로 대체될 수 있음: