APC Netshelter 랙 자동 전환 스위치, 1U, 16A, 230V, IEC309 입력 2개, IEC309 출력 1개, 50/60Hz

AP4422A

notification_ok
현장에서 교체 가능한 NMC를 통해 다운타임 중단 최소화
notification_ok
효율적인 온습도 모니터링
notification_ok
이중 입력 전원 코드로 중요 부하에 대한 가동 시간 향상
notification_ok
하나의 IP 주소에서 최대 32개의 랙 ATS 연결 및 관리
notification_ok
전송 시간 10ms로 원활한 전환

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
993 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
10 %
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
55
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No

+ 라이프사이클 서비스

정렬:
1년 보증 연장 - (1) 액세서리(갱신 또는 대량)

WEXWAR1Y-AC-03

(1) 액세서리에 대한 (1)년 현장 보증 연장 서비스

WOE1YR-AC-03