2개 동영상
환경 모니터링, 안전한 원격 UPS 모니터링 및 관리 기능을 갖춘 Network Management Card 3(NMC3)
AP9641
미션 크리티컬한 원격 UPS 모니터링 및 관리 지원
보안 네트워크 내 어디서나 브라우저로 접속 가능
실시간 이벤트 알림은 가동 시간을 극대화하고 효율성 향상
상세한 데이터와 이벤트 로그를 바탕으로 선제적으로 대응하고 문제를 손쉽게 해결
포함된 1년 Secure NMC System 구독으로 최신 정보 수신
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
123 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
15 %
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
95
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No