교체용 배터리 카트리지 #151 1년 보증 포함
APCRBC151
APC Smart-UPS C Line Interactive용 12V 5.1AH 교체용 배터리
엄격히 관리되는 창고에서 출하된 새로운 배터리
1년 보증 및 UPS 안전 인증으로 안심
지구 친화적 폐기를 위해 APC가 승인한 재활용 지원
납산 배터리
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
69 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
15 %
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
1
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No