+ 8
APC NetShelter 랙 PDU 고급형, 스위치형, 3상, 11kW 400V 16A 또는 11.5kW 415V 20A, 콘센트 42개, IEC309
APDU10250SW
판매 중단일 2026. 9. 28.
- 판매 종료 고지란 무엇입니까?
판매 종료는 슈나이더 일렉트릭에서 이 제품을 판매하게 될 마지막 날짜입니다. 하지만, 판매 이후에도 수명이 종료될 때까지 서비스(수리, 예비 부품 등)가 계속됩니다.
- 자세한 내용은
해당 국가의 고객 관리 센터에 문의하십시오(24시간 이용 가능).
서비스 종료 임박 2031. 3. 30.
- 표준 서비스 종료란 무엇을 의미합니까?
표준 서비스 종료란 슈나이더 일렉트릭에서 유지관리 서비스(수리, 예비 부품 등)를 제공할 수 있는 마지막 날짜입니다.
- 자세한 내용은
고객 관리 센터에 문의하십시오(24시간 이용 가능).
권장 교체
입력 : 3PH, 520P6
콘센트: (21) C13/C15/C19/C21, (21) C13/C15
완벽한 네트워크 관리 기능
대화형 LCD 디스플레이
활성 전력 측정(전압, 암페어, kW, kWh)
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
932 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No
APDU10250SW 대체품: