4개 동영상
가변속 드라이브 ATV212 - 0.75kW - 1hp - 240V - 3ph - wo EMC - IP21
ATV212H075M3X
판매 중단일 2023. 4. 17.
- 판매 종료 고지란 무엇입니까?
판매 종료는 슈나이더 일렉트릭에서 이 제품을 판매하게 될 마지막 날짜입니다. 하지만, 판매 이후에도 수명이 종료될 때까지 서비스(수리, 예비 부품 등)가 계속됩니다.
- 자세한 내용은
해당 국가의 고객 관리 센터에 문의하십시오(24시간 이용 가능).
권장 교체
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요




ATV212H075M3X은(는) 다음 제품 범위로 대체됨: