가변 속도 드라이브, Altivar 310, 중부하, 22kW, 30hp, 일반 부하, 30kW, 40hp, 380~460V, EMC 없음

ATV310HD22N4E

notification_ok
환경 보호 지침(RoHS, WEEE)의 요구 사항 충족
notification_ok
모터 및 혹독한 부하에 대한 적응성 향상으로 설계
notification_ok
임베디드 U/F 및 센서리스 벡터 제어
notification_ok
설치 용이
notification_ok
시운전 용이

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
22 656 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Productcontributessavedaveded
information_stroke
This product could lead to emissions reductions during use phase under specific conditions.
네
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
23