변속 드라이브, Altivar Machine ATV320, 0.18 kW, 200...240 V, 1상, 컴팩트

ATV320U02M2C

상들의 네트워크 수:

notification_ok
시간과 공간 절약
notification_ok
다운타임 및 유지보수 비용 절감
notification_ok
환기 및 펌핑 용도에 최적화: 최대 30%의 에너지 절감 효과
notification_ok
고급 연결 기능으로 초기 투자 비용을 절감하는 동시에 설계의 유연성을 유지할 수 있습니다
notification_ok
IE2, IE3 및 PM 모터를 포함한 비동기 및 동기 모터의 제어

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
334 kg CO2 eq.
Use Better
ASI 인증 금속의 평균 비율
information_stroke
제품의 총 금속 질량 중 평균 ASI 인증 금속 함량
100 %
재활용 마분지가 포함된 포장
information_stroke
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Productcontributessavedaveded
information_stroke
This product could lead to emissions reductions during use phase under specific conditions.
네
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
54