4개 동영상
가변 속도 드라이브, Altivar Machine ATV340, 18kW Heavy Duty, 400V, 3상
ATV340D18N4
모터 전력 kW:
모터 전력 hp:
강력한 역동성으로 탁월한 장비 성능 제공
전례 없는 자동화 성능
기계 설계 시간 단축
단순화 된 기계 엔지니어링
원활한 자동화 통합
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
13 080 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Productcontributessavedaveded
This product could lead to emissions reductions during use phase under specific conditions.
네
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
65
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No