변속 드라이브 ATV610, 110 kW/150HP, 380...460 V, IP20
ATV610C11N4
컴팩트사이즈
쉽고 빠른 설치
사용자 친화적인 그래픽 디스플레이 단말기
인클로저 도어에 쉽게 통합 가능
오용을 방지하기 위한 컬러 제어 회로 단자
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
73 355 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Productcontributessavedaveded
This product could lead to emissions reductions during use phase under specific conditions.
네
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
50
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No
+ 라이프사이클 서비스
정렬:
LC1G185LSEA
VW3A1114