+ 5
4개 동영상
변속 드라이브, Altivar 프로세스 ATV600, ATV630, 130 kW, 380...480 V, IP00
ATV630C13N4
강력한 역동성으로 탁월한 장비 성능 제공
내장된 프로세스 모니터링 및 제어
에너지 소비를 줄이기 위한 Stop and Go 기능
자산 모니터링 및 보호
드리프트 모니터링
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
33 941 kg CO2 eq.
Use Better
ASI 인증 금속의 평균 비율
제품의 총 금속 질량 중 평균 ASI 인증 금속 함량
27 %
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
예
Productcontributessavedaveded
This product could lead to emissions reductions during use phase under specific conditions.
네
Use Again
재활용 가능성(%)
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
82
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No