통신 모듈, Modicon M580, IEC 61850

BMENOP0300

notification_ok
IEC 61850 서버 및 클라이언트를 통해 SCADA 시스템 및/또는 IED와 인터페이스할 수 있습니다.
notification_ok
IEC61850 1.0 및 2.0 버전 준수
notification_ok
IP 포워딩 기능을 통해 RSTP 및 이중 네트워크 구성을 지원합니다.
notification_ok
핫 스탠바이 구성 지원
notification_ok
IED 구성 도구를 제공합니다

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
202 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
32