non-isolated 아날로그 입력 모듈 X80 - 8개 입력 - 고속

BMXAMI0800

아날로그 입력 수:

입력 출력 격리:

입력 레벨:

보호 처리:

notification_ok
모듈화 및 확장성
notification_ok
견고성과 신뢰성
notification_ok
공통적인 안전
notification_ok
가장 가혹한 환경을위한 IP20 보호
notification_ok
0 ° C ~ 60 ° C의 광범위한 작동 온도

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
83 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
3