이산 I/O 모듈 X80 - 8개 입력 - 24V DC - 8출력 - 단일 상태

BMXDDM16022

디지털 입력 수:

디지털 출력 타입:

보호 처리:

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
32 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
3