+ 3
이더넷 모듈 M340 - 플래시 메모리 카드 - 1 x RJ45 10/100
BMXNOE0100
M340은 올인원 CPU 역할을 합니다.
시작 시간이 단축되었습니다.
네트워크 안정성과 유지관리성이 향상되었습니다.
총소유비용이 절감됩니다.
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
113 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
32
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No