APC Back-UPS 850, 컴팩트 타워, 850VA, 120V, AVR, LCD, 8 NEMA 콘센트(4 서지)

BX850M

BX850M이(가) 대체되지 않았습니다. 자세한 내용은 에 문의하십시오.
notification_ok
Replacement battery (1)를 사용할 수 있습니다.
notification_ok
AVR은 전압 변동을 보정하여 안정적인 전력을 제공합니다.
notification_ok
1GB 네트워크 데이터 라인 보호 기능으로 장비를 서지로부터 완벽하게 보호합니다.
notification_ok
LCD 디스플레이는 부하 및 배터리 막대 그래프를 통해 주요 UPS 상태를 한눈에 보여줍니다.
notification_ok
컴팩트한 타워 디자인으로 편리한 사용 및 설치가 가능합니다.
notification_ok
사용자가 교체 가능한 배터리로 전원 백업 용량을 복원하세요(RBC17은 별도 판매)

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
271 kg CO2 eq.
Use Better
Average percentage of recycled plastic content
information_stroke
제품 내 총 플라스틱 질량 중 소비 후 또는 산업 후 재활용 열가소성 물질 최소 함량
15 %
최적화된 에너지 효율성
information_stroke
The energy efficiency of this Product is at least 10% better than market average or product previous generation.
에너지 효율 제품
ENERGY STAR®
information_stroke
비용 절감 에너지 효율성 솔루션을 위한 EPA 지원 라벨.
에너지 스타 UPS V2.0(미국)
Use Again
재활용 가능성(%)
information_stroke
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
62
회수
information_stroke
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No