+ 2
1개 동영상
차단기, ComPacT NSX100F, 36kA/415VAC, 3극, TMD 100A
C10F3TM100
슈나이더 일렉트릭의 전체 Compact제품군을 위한 친환경 시그니처 스타일
패널 제작자의 배선 시간 40% 단축 예상
새로운 인체공학적 전면 플레이트 디자인으로 더욱 간편한 설치를 경험하세요.
모든 보조 장치가 올바른 위치에 있습니다는 확신을 갖고, 올바른 코일 등급이 있는지 확인하세요.
인체공학적인 새로운 토글을 사용하여 브레이커 수동 조작을 용이하게 합니다
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
156 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
54
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No