이지 Easy PDU, 스위치, Zero U, 32A, 230V, (20)C13 및 (4)C19;IEC309
EPDU1132S
판매 중단일 2026. 10. 8.
- 판매 종료 고지란 무엇입니까?
판매 종료는 슈나이더 일렉트릭에서 이 제품을 판매하게 될 마지막 날짜입니다. 하지만, 판매 이후에도 수명이 종료될 때까지 서비스(수리, 예비 부품 등)가 계속됩니다.
- 자세한 내용은
해당 국가의 고객 관리 센터에 문의하십시오(24시간 이용 가능).
권장 교체
안정적이고 저렴한 랙 전원 분배기
네트워크 관리 기능 및 플래시 업그레이드 가능
네트워크 포트 공유 및 콘센트 전원 시퀀싱
로컬 전류 모니터링 디스플레이 및 Zero U 랙 장착 기능
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
1 751 kg CO2 eq.
Use Better
재활용 마분지가 포함된 포장
Recycled cardboard content is minimum 70% (50% in US). Some orders may include non-recycled cardboard until stock runs out.
아니요
Use Again
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No
+ 라이프사이클 서비스
정렬:
WEXWAR1Y-AC-04
WOE1YR-AC-04
EPDU1132S 대체품: