+ 2
4개 동영상
배선용차단기 Easypact EZC100H - TMD - 15 A - 2P2D
EZC100H2015
필요한 기능을 갖춘 뛰어난 내구성
주문 및 재고처리가 용이함
고품질: 고급 제조 방법과 프리미엄 소재 사용
모듈식 설계로 작업 현장의 효율성을 높이고 배전반을 더 빠르게 배송할 수 있습니다.
가장 안정적인 배포 시스템으로 가장 까다로운 애플리케이션에 대응하여 서비스 연속성 보장
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
60 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
43
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No