차단기, PowerPact H, 15A, 3극, 600VAC, 14kA, 러그, 열적 마그네틱, 80%

HDL36015

notification_ok
2극 또는 3극 디자인으로 제공
notification_ok
표준 80% 또는 100% 등급
notification_ok
유닛 마운트, I-라인 또는 드로아웃 구조 로 제공 가능
notification_ok
다양한 액세서리, 보조 장치 및 러그 연결 가능
notification_ok
UL 489 인증, CSA, NEMA, NMX, VDE, BS, CCC, IEC 인증 및 CE 마크 획득

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
163 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
45