+ 5
접촉기 테시스LC1-D - 3극 - AC-3 440V 9 A - 코일 110 V AC
LC1D096F7
모든 기계의 새롭고 현대적인 디자인 및 느낌
산업 및 HVAC 애플리케이션의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
다중 표준 나사로 설치 및 작동이 용이합니다
IEC60335-1 준수, 향상된 내화성 및 방진 보조 장치 사용
기술 문서에 대한 디지털 고객 경험
Environmental Data
Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
22 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
66
회수
제품이 글로벌 회수 프로그램에 포함되었는지 여부 일부 제품은 일부 지역에서 구입할 수 있습니다. 해당 국가에서 사용할 수 있는지 확인하십시오.
No