TeSys K 전자접촉기 - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 24 V DC coil

LP4K0601BW3

Maximum motor phase current:

보조 접점 구성:

[Uc] 제어 회로 전압:

제어 회로의 종류:

notification_ok
TeSys K는 다양한 코일 전압 및 단자 연결 옵션을 갖춘 소형 접촉기 제품군입니다
notification_ok
이 제품에는 철도(TeSys S207) 및 가정용 전기(TeSys S335) 애플리케이션용 특정 버전이 포함되어 있습니다.
notification_ok
시장에서 가장 작은 접촉기 제품 중 하나입니다.
notification_ok
이 제품군은 컴팩트한 크기로 강력한 성능을 제공하며 모든 애플리케이션에서 원활한 통합을 보장합니다.
notification_ok
산업, 인프라 및 빌딩 애플리케이션에 널리 사용됩니다.

Environmental Data

Environmental Data
총 수명 주기 탄소 배출량
119 kg CO2 eq.
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
재활용 가능성 잠재력 계산은 TR62635의 "프랑스 - 부품 파쇄" 시나리오를 기반으로 하며, 제품 내 모든 부품과 재료의 재활용 가능성을 고려합니다. 우리는 이 방식이 시장 내 다른 경쟁사 제안과 항상 비교가 가능하지 않을 수 있음을 인지하고 있으며, 2026년 말에 공통 기준이 발표되기를 기다리고 있습니다.
63